Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
K2074

Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Ausführung:Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf einzeln.Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die Teleskopschienen erreichen die genannten Tragfähigkeiten bei seitlicher Montage.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer.

Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Technische Daten:Verfahrensgeschwindigkeit: 0,5 m/s.Temperaturbereich:-20 °C - +180 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2074 Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg 142 kB
 TH_009_Schwerlastteleskopschienen_gefraest_DE 306 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1DHLL1L2L3Anzahl
Bohrungen
Hub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
CADZub.PreisBestellen
K2074.04007025M83240050-2008400440 441.60 CHF
K2074.04507025M83245050-2508450450 490.06 CHF
K2074.05007025M83250050-3008500460 553.79 CHF
K2074.05507025M83255050-3508550470 619.91 CHF
K2074.06007025M83260050-4008600480 672.78 CHF
K2074.06507025M83265050200-12650460 721.84 CHF
K2074.07007025M83270050225-12700440 776.44 CHF
K2074.07507025M83275050250-12750420 824.12 CHF
K2074.08007025M83280050275-12800400 875.25 CHF
K2074.08507025M83285050300-12850380 927.43 CHF
K2074.09007025M83290050325-12900360 977.55 CHF
K2074.09507025M83295050350-12950340 1'028.66 CHF
K2074.10007025M832100050375-121000320 1'062.85 CHF
K2074.10507025M832105050400-121050310 1'109.52 CHF
K2074.11007025M832110050425-121100300 1'159.96 CHF
K2074.11507025M832115050450-121150290 1'212.15 CHF
K2074.12007025M832120050475-121200280 1'260.19 CHF
K2074.12507025M832125050500-121250270 1'312.36 CHF
K2074.13007025M832130050525-121300260 1'360.05 CHF
K2074.14007025M832140050575-121400240 1'464.40 CHF
K2074.15007025M832150050625-121500220 1'564.26 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33