Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1572

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt, blau passiviert.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweiseHinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen werden und von der Führung getrennt werden.
Durch den Einsatz von leichtem Druck fahren die Teleskopschienen selbstständig und nahezu geräuschlos aus.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Beachten:Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 2 getestet.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4A5A6B

HLHub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
CADZub.PreisBestellen
K1572.030035128---3519212,74630030035 29.22 CHF
K1572.03503512864--3524212,74635035035 32.15 CHF
K1572.04003512896--3529212,74640040035 35.08 CHF
K1572.045035128160--3534212,74645045035 38.01 CHF
K1572.0500351289696-3539212,74650050035 40.92 CHF
K1572.05503512896128-3544212,74655055035 44.59 CHF
K1572.06003512896128963549212,74660060035 48.23 CHF
K1572.065035128961281283554212,74665065035 51.88 CHF
K1572.070035128961281923559212,74670070035 56.27 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33