- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Spannverschlüsse
- Schnappverschlüsse
- K1481
Auslöser Zink
- K1646
Bowdenzüge
- K1651
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, klappbar
- K1851
Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar
- K1850
Schnappverschlüsse Edelstahl mit Griff, klappbar
- K1652
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, einrastbar
- K2010
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar
- K2010_A
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form A, mini
- K2010_B
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein
- K2010_C
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form C, mittel
- K2010_D
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form D, groß
- K2011
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar
- K1653
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf
- K1654
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf, drehbar
- Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2010Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Verschluss ABS.
Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung:Verschluss schwarz. Feder blank.Hinweis:Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.Betätigungsweise:Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.Anwendung:- Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - IndustrieschränkeMontage:1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.Zeichnungshinweis:1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form A, mini |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | B | B1 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Türblattstärke in mm | Temperaturbereich °C
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2010.1215250 | A | mini | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 bis 60 | | | 3.53 CHF | | K2010.1515250 | A | mini | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 bis 60 | | | 3.53 CHF | |
|
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | B | B1 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Türblattstärke in mm | Temperaturbereich °C
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2010.1315300 | B | klein | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 bis 60 | | | 4.19 CHF | | K2010.1615300 | B | klein | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 bis 60 | | | 4.19 CHF | |
|
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form C, mittel |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | B | B1 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Türblattstärke in mm | Temperaturbereich °C
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2010.2015500 | C | mittel | 50,8 | 44,2 | 13 | 6,7 | 2 | 44,5 | 47 | 54,6 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2 | -40 bis 60 | | | 7.21 CHF | |
|
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form D, groß |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | B | B1 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Türblattstärke in mm | Temperaturbereich °C
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2010.2221500 | D | groß | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 bis 60 | | | 7.21 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|