- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1652Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, einrastbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Verschluss PC/ABS.
Feder Edelstahl 1.4310.Ausführung:Verschluss schwarz. Feder blank.Hinweis:Schnappverschlüsse sind für den Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.Betätigungsweise:Durch schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.Anwendung:- Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - IndustrieschränkeMontage:1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.Zeichnungshinweis:1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | B | B1 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Max. Betriebslast in N | Temperaturbereich °C
| S=Türblattstärke in mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1652.211060 | A | 6 | 4,4 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 6,1 | 4,57 | 15,9 | 12,75 | 5 | 8,33 | 4,8 | max. 0,1 | 25 | -40 bis 60 | 0,6 | | | 4.15 CHF | | K1652.215090 | B | 9,5 | 7,8 | 15,5 | 2,65 | 2,1 | 9,1 | 8,2 | 22,5 | 19,05 | 6,3 | 12,7 | 6,4 | max. 0,1 | 90 | -40 bis 60 | 0,8 | | | 3.39 CHF | | K1652.222160 | C | 16,5 | 14 | 23,1 | 4,5 | 2,6 | 13,6 | 14,3 | 36 | 30 | 10,3 | 22,2 | 9,5 | max. 0,1 | 130 | -40 bis 60 | 1 | | | 3.85 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|