- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1851Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff,... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401. Ausführung:geschliffen und poliert oder matt gestrahlt.Hinweis:Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.
Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbarBetätigungsweise:Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.Anwendung:- Automobilindustrie - Maschinenbau - Boots- und Schiffsbau - Luft- und Raumfahrt - Wohnmobil und Caravaning - MedizintechnikMontage:1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. 3. Anbringen des Bowdenzugs.Vorteile:Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich. Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar. Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.Zubehör:Bowdenzug K1646.LieferumfangMontagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Bowdenzughalterung sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.Zeichnungshinweis:1) Anbindung Bowdenzug 2) Montageausschnitt 3) Türblatt 4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4) 5) Griff 6) Bowdenzug Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Oberfläche Grundkörper | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Zugkraft F1 N | Temperaturbereich °C
| S=Türblattstärke in mm | Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1851.1102356044 | A | abschließbar | poliert | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | -18 bis 60 | 2-12 | M4x6 | | | 93.32 CHF | | K1851.1112356044 | A | abschließbar | poliert | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | -18 bis 60 | 12-22 | M4x20 | | | 93.32 CHF | | K1851.1102356055 | A | abschließbar | matt gestrahlt | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | -18 bis 60 | 2-12 | M4x6 | | | 93.32 CHF | | K1851.1112356055 | A | abschließbar | matt gestrahlt | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | -18 bis 60 | 12-22 | M4x20 | | | 93.32 CHF | |
|
Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar, Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Oberfläche Grundkörper | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Zugkraft F1 N | Temperaturbereich °C
| S=Türblattstärke in mm | Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1851.1002356044 | B | nicht abschließbar | poliert | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | -18 bis 60 | 2-12 | M4x6 | | | 79.35 CHF | | K1851.1012356044 | B | nicht abschließbar | poliert | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | -18 bis 60 | 12-22 | M4x20 | | | 79.35 CHF | | K1851.1002356055 | B | nicht abschließbar | matt gestrahlt | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | -18 bis 60 | 2-12 | M4x6 | | | 79.35 CHF | | K1851.1012356055 | B | nicht abschließbar | matt gestrahlt | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | -18 bis 60 | 12-22 | M4x20 | | | 79.35 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|