Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf
K1653

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:PC/ABS.Ausführung:schwarz, verchromt, weiß oder beige.Hinweis:Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm.
Betätigungsweise:Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und die Türe kann mittels Ziehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen.Anwendung:- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
Montage:1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter.
LieferumfangMontagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis:
1) Knopf
2) Führungszapfen gegen Verdrehen
3) Türblatt
4) Rahmen
5) Montagemutter
6) Gehäuse
7) Montagewinkel
8) Für Führungszapfen (optional)
9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional)
10) Montageausschnitt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1653 Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf 226 kB

Zeichnungen

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
AB

B1B2B3B4DD1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
K1653.247400schwarz284026,512405,2M32x1,53274736,617 25.59 CHF
K1653.247401verchromt284026,512405,2M32x1,53274736,617 38.54 CHF
K1653.247402weiß284026,512405,2M32x1,53274736,617 25.59 CHF
K1653.247403beige284026,512405,2M32x1,53274736,617 25.59 CHF
BestellnummerFarbe
Grundkörper
H3H4H5H6L

L1L2L3L4Max. Betriebslast
in N
Temperaturbereich
°C
S=Türblattstärke
in mm
CADZub.PreisBestellen
K1653.247400schwarz3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 bis 601,2-19 25.59 CHF
K1653.247401verchromt3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 bis 601,2-19 38.54 CHF
K1653.247402weiß3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 bis 601,2-19 25.59 CHF
K1653.247403beige3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 bis 601,2-19 25.59 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33