- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2011Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Verschluss ABS.
Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung:Verschluss schwarz. Feder blank.Hinweis:Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbarBetätigungsweise:Form A: Durch Drehen des Schlüssels und anschließendem Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Das Zylinderschloss ermöglicht eine zusätzliche Sicherung.
Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.Anwendung:- Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - IndustrieschränkeMontage:1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.LieferumfangDie abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.Zeichnungshinweis:1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder 7) Abdeckkappe (Form B) 8) Zylinderschloss (Form A) 9) Anzeige (Form A) Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form A, abschließbar |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | B | B1 | B2 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Türblattstärke in mm | Temperaturbereich °C
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2011.10926340 | A | abschließbar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 bis 60 | | | 12.31 CHF | | K2011.11326340 | A | abschließbar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 bis 60 | | | 12.31 CHF | |
|
Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, nicht abschließbar |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | B | B1 | B2 | H | H1=Gesamt- haltebereich | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Türblattstärke in mm | Temperaturbereich °C
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2011.00926340 | B | nicht abschließbar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 bis 60 | | | 5.15 CHF | | K2011.01326340 | B | nicht abschließbar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 bis 60 | | | 5.15 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|