Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel mit T-Griff im Hygienic DESIGN
K1452

Drehriegel mit T-Griff im Hygienic DESIGN

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Gehäuse und Betätigung: 1.4404.
Erdungsmutter und Sperrzahnschraube: 1.4301.
Dichtung: Silikon blau, FDA konform.

Ausführung:blank.
Griff poliert.
Hinweis:Der Hygiene-Edelstahl-Drehriegel schließt Keimbefall aus und erfüllt die strengen Vorgaben der Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen und Hygiene.
Die durchdacht geometrische Form, die spiegelpolierten Edelstahl-Oberflächen und die zentrisch umlaufende Dichtung beugen zuverlässig der Schmutzablagerung vor. Wasser, Reinigungsmittel etc. können hier vollständig ablaufen und verhindern so eine Kontamination. 

Gerade in Prozessen, in welchen die Beständigkeit der Dichtung gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sehr wichtig ist, sind optimierte Schaltschränke, Klemmkästen und Bediengehäuse an Fertigungsanlagen ein Muss. Gezielt nach den Grundsätzen des Hygienic DESIGN konstruiert, erfüllt der Hygiene-Drehriegel HD die strengen Auflagen der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie und passt damit optimal in Ihre professionellen Hygieneanwendungen. 
Die spezielle Abdichtung ist für eine Hochdruckstrahlreinigung bis max. 100 bar ausgelegt und erfüllt die IP65/67. Zudem ist die Dichtung bis 80 °C temperaturstabil und durch die Blaufärbung entspricht sie den Vorgaben der FDA (verhindert zuverlässig eine Verwechslung mit Lebensmitteln).

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1452 Drehriegel mit T-Griff im Hygienic DESIGN 201 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel mit T-Griff im Hygienic DESIGN

Drehriegel mit T-Griff im Hygienic DESIGN

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel mit T-Griff im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HH1H3L1S
max.
CADZub.PreisBestellen
K1452.118830184031008 116.33 CHF

Zunge für Drehriegel Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A=ZungenabstandA
bei Gehäuselänge
H=30
A
bei Gehäuselänge
H=36
A
bei Gehäuselänge
H=40
A
bei Gehäuselänge
H=50
A
bei Gehäuselänge
H=60
L

CADZub.PreisBestellen
K1340.450606182428384845 2.88 CHF
K1340.450808202630405045 2.88 CHF
K1340.4510010222832425245 2.88 CHF
K1340.4514014263236465645 2.88 CHF
K1340.4516016283438485845 2.88 CHF
K1340.4518018303640506045 2.88 CHF
K1340.4520020323842526245 2.88 CHF
K1340.4522022344044546445 2.88 CHF
K1340.4524024364246566645 2.88 CHF
K1340.4526026384448586845 2.88 CHF
K1340.4528028404650607045 2.88 CHF
K1340.4532032445054647445 2.88 CHF
K1340.4550050626872829245 2.88 CHF