BeschreibungWerkstoff:Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404, Innenteile 1.4305.
Kabelverschraubung Kunststoff: Polyamid.
Dichteinsatz Kabelverschraubung: TPU.
Schlauch: Polyamid.
Ausführung:Kabelverschraubung: Edelstahl blank; Kunststoff transparent.
Schlauch: Beschichtet.Hinweis:Inklusive Unterlegscheiben.
Metrisches Gewinde EN 60423.
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Dichteinsatz ADI - frei.
Temperaturbereich:Kabelverschraubung Edelstahl: -40 °C bis +85 °C.
Kabelverschraubung Kunststoff: -20 °C bis +85 °C.
Schlauch: -20 °C bis +95 °C.
Besonderheiten: