Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kompressions-Drehriegel
K0529

Kompressions-Drehriegel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Funktionen:Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Knebel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0529 Kompressions-Drehriegel 179 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kompressions-Drehriegel

Kompressions-Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
K0529.18321Vierkant 8 mm3227  10.38 CHF
K0529.30321Knebel3227 11.51 CHF
K0529.43321Doppelbart 3 mm3227  10.38 CHF
K0529.45321Doppelbart 5 mm3227  10.38 CHF

Zungen für Kompressions-Drehriegel Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zungen für Kompressions-Drehriegel Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

LCADZub.PreisBestellen
K0530.145X3203245 0.70 CHF
K0530.145X3503545 0.70 CHF
K0530.145X3803845 0.82 CHF
K0530.145X4404445 0.82 CHF
K0530.151X3203251 0.82 CHF