Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel kleine Ausführung
K0518

Drehriegel kleine Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Knebel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0518 Drehriegel kleine Ausführung 180 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel kleine Ausführung

Drehriegel kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
K0518.16131Vierkant 6 mm13,520  2.71 CHF
K0518.20131Schlitz13,520 2.71 CHF
K0518.30132Knebel13,520 2.87 CHF

Zunge für Drehriegel Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

L

CADZub.PreisBestellen
K0519.125X0757,525 0.52 CHF
K0519.125X13513,525 0.52 CHF
K0519.125X19519,525 0.52 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33