Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff
K1109

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung:blank.Hinweis:Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard-Edelstahlmutter. Der abschließbare Drehriegel wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Schutzart IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1109 Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 199 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
K1109.1186AT-Griff1827 37.93 CHF
K1109.2186BT-Griff abschließbar1827 57.73 CHF

Zunge für Drehriegel Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
A
bei Gehäuselänge
H=18
CADZub.PreisBestellen
K1114.245X180Edelstahl18 3.05 CHF
K1114.245X200Edelstahl20 3.05 CHF
K1114.245X240Edelstahl24 3.05 CHF
K1114.245X280Edelstahl28 3.05 CHF
K1114.245X320Edelstahl32 3.05 CHF
K1114.245X340Edelstahl34 3.05 CHF
K1114.245X360Edelstahl36 3.05 CHF
K1114.245X380Edelstahl38 3.05 CHF
K1114.245X400Edelstahl40 3.05 CHF
K1114.245X420Edelstahl42 3.05 CHF