|
BeschreibungWerkstoff:Griff Stahl. Druckknopf Kunststoff. Stange Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoff gelb.Bestellhinweis:Stangen für Verriegelungseinheiten werden paarweise verkauft.Hinweis:Der Griff mit Verriegelungseinheit kann für Schubladen mit einer Breite von 1,5 m verwendet werden. Die Schienenstärke muss mindestens 17,5 mm betragen. Das System kann in zwei Positionen montiert werden. Frontmontage zur Einhalterung der Schublade und Rückmontage zur Einhalterung und Rastung der Schublade.
Mit Hilfe des Umbausatzes für Verriegelungseinheit kann der Schubkasten sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position verriegelt werden.Auf Anfrage:Roter Druckknopf.Zubehör:K2097.91 Umbausatz für Verriegelungseinheit. K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 Stangen für Verriegelungseinheit. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|