Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Biopolymer
K0190

Bügelgriffe Biopolymer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Ausführung:Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.Hinweis:Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).

Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.
Montage:Von der Bedienseite oder Rückseite.Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0190 Bügelgriffe Biopolymer 140 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Biopolymer

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABCDHLL1SWTT1Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0190.1009406143Buche natur942186,6361097610136500 2.65 CHF
K0190.1011708143Buche natur11726109411369413158800 3.07 CHF
K0190.1013208143Buche natur132271194415411213168800 4.88 CHF
K0190.1015008143Buche natur1502711944172132131688004.90 CHF
K0190.1017908143Buche natur179281195019715613178800 7.15 CHF
K0190.100940690schwarzgrau RAL 7021942186,63610976101361000 3.73 CHF
K0190.101170890schwarzgrau RAL 7021117261094113694131581500 4.31 CHF
K0190.101320890schwarzgrau RAL 70211322711944154112131681500 6.85 CHF
K0190.101500890schwarzgrau RAL 702115027119441721321316815006.88 CHF
K0190.101790890schwarzgrau RAL 70211792811950197156131781500 10.02 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33