Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Edelstahl oval mit Außenbohrung
K1640

Bügelgriffe Edelstahl oval mit Außenbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden.Werkstoff:

Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.

Ausführung:poliert oder gestrahlt.Anwendung:Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik Montage:Von der Bedienseite.Zubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1640 Bügelgriffe Edelstahl oval mit Außenbohrung 125 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Edelstahl oval mit Außenbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerStahlschlüsselOberfläche
Grundkörper
ABB1D

HLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1640.11001600511.4308gestrahlt10021135,55011313,61000 20.91 CHF
K1640.11121600511.4308gestrahlt11221135,55012513,61000 22.40 CHF
K1640.11201600511.4308gestrahlt12021135,55013313,61000 23.67 CHF
K1640.11281600511.4308gestrahlt12821135,55014113,61000 24.18 CHF
K1640.11601600511.4308gestrahlt16021135,55017313,61000 27.30 CHF
K1640.11001610511.4308poliert10021135,55011313,61000 22.53 CHF
K1640.11121610511.4308poliert11221135,55012513,61000 24.02 CHF
K1640.11201610511.4308poliert12021135,55013313,61000 25.30 CHF
K1640.11281610511.4308poliert12821135,55014113,61000 26.20 CHF
K1640.11601610511.4308poliert16021135,55017313,61000 29.84 CHF
K1640.11001600521.4404gestrahlt10021135,55011313,61000 23.44 CHF
K1640.11121600521.4404gestrahlt11221135,55012513,61000 25.06 CHF
K1640.11201600521.4404gestrahlt12021135,55013313,61000 26.44 CHF
K1640.11281600521.4404gestrahlt12821135,55014113,61000 27.49 CHF
K1640.11601600521.4404gestrahlt16021135,55017313,61000 30.88 CHF
K1640.11001610521.4404poliert10021135,55011313,61000 25.06 CHF
K1640.11121610521.4404poliert11221135,55012513,61000 26.69 CHF
K1640.11201610521.4404poliert12021135,55013313,61000 28.06 CHF
K1640.11281610521.4404poliert12821135,55014113,61000 29.44 CHF
K1640.11601610521.4404poliert16021135,55017313,61000 33.32 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33