- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1877Bügelgriffe Kunststoff mit Soft-Griffflächen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hauptkomponente aus Polypropylen (PP). Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Gewindebuchsen aus Messing.Ausführung:Hauptkomponente schwarz. Weichkomponente schwarz, orange, gelb, rot, grün, blau, grau. Gewindebuchsen verzinkt.Hinweis:Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche.Montage:Von der Rückseite.Auf Anfrage:Hauptkomponente grau mit weiteren Farbkombinationen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Komponente | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1877.0940411 | schwarz | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404187 | blau | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404186 | grün | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404184 | rot | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.0940412 | orange | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404116 | gelb | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404188 | grau | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.1170511 | schwarz | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705187 | blau | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705186 | grün | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705184 | rot | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.1170512 | orange | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705116 | gelb | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705188 | grau | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.1540611 | schwarz | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406187 | blau | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406186 | grün | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406184 | rot | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.1540612 | orange | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406116 | gelb | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406188 | grau | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.1540811 | schwarz | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408187 | blau | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408186 | grün | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408184 | rot | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.1540812 | orange | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408116 | gelb | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408188 | grau | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|