Rohrgriffe Aluminium, oval von KIPP
KIPP bietet ovale Rohrgriffe Aluminium zum Öffnen von Hauben, Klappen und Türen. Die massive Bauweise und der große Achsabstand von 500 mm qualifizieren die Griffe hervorragend als Maschinengriffe, zum Beispiel an CNC-Fräsmaschinen und Spritzgussmaschinen. Aber auch für weitere Anwendungen und Maschinentypen im Anlagenbau und Maschinenbau sind die ovalen Rohrgriffe geeignet. Die Montage der Griffe erfolgt von hinten. Das hat den Vorteil, dass keine Störkanten entstehen und sie sich somit einfach reinigen lassen. Durch das innovative Design und die flache Bauweise passen sich die Griffe in das Erscheinungsbild der Maschine ein. Ovale Rohrgriffe aus Aluminium haben einen Querschnitt von 34 mm x 24 mm. Durch die Wahl von Aluminium als Werkstoff sind die Griffe sehr leicht, jedoch trotzdem stabil. Bei KIPP erhalten Sie ovale Rohrgriffe aus Aluminium, entweder mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche. Die Ausführungen mit Pulverbeschichtung werden in den Farben Verkehrsrot, Rubinrot und Schwarz angeboten.
Sollten Größe oder Farbe nicht ihren Anforderungen entsprechen bzw. für Ihre Anwendung nicht geeignet sein, dann kontaktieren Sie uns. Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderlösungen individuell auf Ihre Anlage oder Maschine angepasst.