Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig
K0190

Bügelgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Hinweis:Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Montage:Von der Bedienseite oder Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0190 Bügelgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig 168 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ABCD

HLL1SWTT1Tragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0190.311708117261094113694131581500 5.57 CHF
K0190.3132081322711944154112131681500 8.82 CHF
K0190.3150081502711944172132131681500 10.95 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Bleiben auch bei Hitze stabil– Bügelgriffe von KIPP:

Temperaturbeständige Bügelgriffe aus Thermoplast sind Formstabil bis 250°

Hitzebeständige Bügelgriffe von KIPP wurden extra für Arbeitsbereiche entwickelt in denen es wichtig ist, dass sich Kunststoffgriffe bei einer hohen Temperatureinwirkung nicht verformen. Dies vermeidet einen schnellen Verschleiß (durch schmelzen und verformen) und garantiert somit eine gleichbleibende hohe Funktionalität der Bügelgriffe. Die Griffe von KIPP halten einer Dauergebrauchstemperatur (nach IEC 216) von bis zu 160° stand. Bei einem Kurzzeitgebrauchstemperatur sind sogar bis zu 250° kein Problem. Die Bügelgriffe sind ebenfalls heißwasserbeständig, dampfsterilisierbar und weißen eine gute chemische Beständigkeit des Werkstoffes auf. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass der Griff bei einer regelmäßigen Maschinenreinigung (Bsp. Chemie und Lebensmittelindustrie) nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Thermoplast aus PPA:

Material der Wahl ist in diesem Fall ein hochtemperaturbeständiger Thermoplast PPA welcher zur verbesserten Wärmeabstrahlung mit Glasfaser durchzogen wurde (Dieser Hochtemperaturkunststoff ist im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen besonders formstabil). Bei herkömmlichen Kunststoffen werden die zwischenmolekularen Bindungskräfte unter Hitzeeinfluss oftmals schnell instabil. Bei einen Thermoplast PPA passiert dies erst bei einer sehr viel höheren Temperatureinwirkung. Ein weiterer Vorteil ist die Langlebigkeit der Griffe. Unter großer Hitze spalten sich Polymerketten in der Regel zunehmend auf und dies sorgt im Normalfall für eine sogenannte Versprödung des Materials. Auch diesem Phänomen kann mithilfe der Temperaturbeständigen Bügelgriffe entgegengewirkt werden. Im Folgenden sind mögliche Branchen und die häufigsten Einsatzgebiete aufgelistet.

Mögliche Branchen und Einsatzgebiete: Für die folgenden Branchen wurden die hitzebeständigen Bügelgriffe von KIPP entwickelt:

• Maschinenbau allgemein

• Lebensmittelindustrie

• Medizintechnik

• Chemische Industrie

• Maschinen u. Geräte für die Lebensmittelproduktion

• Maschinen u. Geräte für den Maschinenbau (z. B. Härteöfen)

• Industrieküchengeräte u. -küchenmaschinen

• Sanitärbereich

• Reinigungsgeräte

Das HEINRICH KIPP WERK hat mehrere Größenvarianten der temperaturbeständigen Bügelgriffe im Sortiment. Diese wurden bewusst ergonomisch konstruiert und sind RoHS konform. Die Bügelgriffe können von der Bedienseite oder der Rückseite aus montiert werden und weißen eine zulässige Traglast von 1500N (K1090) und 1000N

»K1060 auf.


Wichtiger Hinweis: Standard Bügelgriffe von KIPP aus Thermoplast sollten nur bis 80°C Dauergebrauchstemperatur eingesetzt werden.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33