Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schutzstopfen aus Aluminium
K0862

Schutzstopfen aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Vorteile:Der Dichtring (Form B und C) verhindert das Eindringen von Kühlemulsionen in die Rasterbohrungen.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Innensechskant, ohne O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0862 Schutzstopfen aus Aluminium 139 kB
 Technischer Hinweis – Rasterbohrungen Rasterabstaende M12 57,7 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schutzstopfen aus Aluminium

Schutzstopfen aus Aluminium, Form A, mit Innensechskant, ohne O-Ring

mehr Info

Zeichnungen

Schutzstopfen aus Aluminium, Form A, mit Innensechskant, ohne O-Ring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Ausführung 2D

D1GLL1SWCADZub.PreisBestellen
K0862.1000815Amit Innensechskantohne O-Ring12,611,9M8157,54 2.78 CHF
K0862.1001221Amit Innensechskantohne O-Ring1311,9M122111,54 1.78 CHF
K0862.1001626Amit Innensechskantohne O-Ring1715,9M1626155 2.18 CHF
K0862.1002035Amit Innensechskantohne O-Ring2119,9M2035195 5.55 CHF

Schutzstopfen aus Aluminium, Form B, mit Innensechskant, mit O-Ring

mehr Info

Zeichnungen

Schutzstopfen aus Aluminium, Form B, mit Innensechskant, mit O-Ring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Ausführung 2D

D1GLL1SWCADZub.PreisBestellen
K0862.2100815Bmit Innensechskantmit O-Ring12,611,9M8157,54 3.25 CHF
K0862.2101221Bmit Innensechskantmit O-Ring1311,9M122111,54 2.25 CHF
K0862.2101626Bmit Innensechskantmit O-Ring1715,9M1626155 2.65 CHF
K0862.2102035Bmit Innensechskantmit O-Ring2119,9M2035195 6.03 CHF

Schutzstopfen aus Aluminium, Form C, mit Schlitz, mit O-Ring

mehr Info

Zeichnungen

Schutzstopfen aus Aluminium, Form C, mit Schlitz, mit O-Ring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Ausführung 2D

D1GLL1NCADZub.PreisBestellen
K0862.3110815Cmit Schlitzmit O-Ring11,911,9M8157,52 3.25 CHF
K0862.3111221Cmit Schlitzmit O-Ring11,911,9M122111,52 2.25 CHF
K0862.3111626Cmit Schlitzmit O-Ring15,915,9M1626152 2.65 CHF
K0862.3112035Cmit Schlitzmit O-Ring19,919,9M2035192 6.03 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33