Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schutzstopfen aus Aluminium
K0862

Schutzstopfen aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0862 Schutzstopfen aus Aluminium 147 kB
 Technischer Hinweis – Rasterbohrungen Rasterabstaende M12 57,7 kB

Zeichnungen

Schutzstopfen aus Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEFStatusCADZub.PreisBestellen
K0862.60108015157,5M812,611,85auslaufend 0.69 CHF
K0862.601120212111,5M121311,66auslaufend 0.79 CHF
K0862.601160262615M161715,68auslaufend 1.02 CHF