- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0729Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01 |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl, Vergütungsstahl oder Edelstahl.Ausführung:Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert. Vergütungsstahl, vergütet (HV 390 ±40), manganphosphatiert. Edelstahl, blank.Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.Zeichnungshinweis:Form C: Kugelscheibe Form D: Kegelpfanne Form G: Kegelpfanne Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01 |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0729.105 | Einsatzstahl | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 0.59 CHF | | K0729.106 | Einsatzstahl | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 0.46 CHF | | K0729.108 | Einsatzstahl | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 0.49 CHF | | K0729.110 | Einsatzstahl | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 0.73 CHF | | K0729.112 | Einsatzstahl | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 0.77 CHF | | K0729.114 | Einsatzstahl | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 1.20 CHF | | K0729.116 | Einsatzstahl | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 1.24 CHF | | K0729.120 | Einsatzstahl | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 1.78 CHF | | K0729.124 | Einsatzstahl | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 3.13 CHF | | K0729.130 | Einsatzstahl | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 5.25 CHF | | K0729.136 | Einsatzstahl | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 12.47 CHF | | K0729.142 | Einsatzstahl | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 17.71 CHF | | K0729.148 | Einsatzstahl | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 26.45 CHF | | K0729.156 | Einsatzstahl | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 45.12 CHF | | K0729.164 | Einsatzstahl | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 61.17 CHF | | K0729.0106 | Edelstahl | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 1.35 CHF | | K0729.0108 | Edelstahl | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 1.93 CHF | | K0729.0110 | Edelstahl | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 2.62 CHF | | K0729.0112 | Edelstahl | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 3.09 CHF | | K0729.0116 | Edelstahl | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 4.75 CHF | | K0729.0120 | Edelstahl | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 6.56 CHF | | K0729.0124 | Edelstahl | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 10.45 CHF | | K0729.0130 | Edelstahl | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 16.98 CHF | | K0729.0136 | Edelstahl | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 25.83 CHF | | K0729.0142 | Edelstahl | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 49.77 CHF | | K0729.0148 | Edelstahl | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 72.44 CHF | |
|
Kegelpfannen Form D DIN 6319, Ausgabe 10/01 |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0729.205 | Einsatzstahl | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0.58 CHF | | K0729.206 | Einsatzstahl | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0.47 CHF | | K0729.208 | Einsatzstahl | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0.54 CHF | | K0729.210 | Einsatzstahl | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0.74 CHF | | K0729.212 | Einsatzstahl | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0.80 CHF | | K0729.214 | Einsatzstahl | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 1.31 CHF | | K0729.216 | Einsatzstahl | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 1.35 CHF | | K0729.220 | Einsatzstahl | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 2.07 CHF | | K0729.224 | Einsatzstahl | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 3.44 CHF | | K0729.230 | Einsatzstahl | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 5.68 CHF | | K0729.236 | Einsatzstahl | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 12.97 CHF | | K0729.242 | Einsatzstahl | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 18.08 CHF | | K0729.248 | Einsatzstahl | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 27.08 CHF | | K0729.256 | Einsatzstahl | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 45.74 CHF | | K0729.264 | Einsatzstahl | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 62.02 CHF | | K0729.0206 | Edelstahl | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 1.39 CHF | | K0729.0208 | Edelstahl | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 2.03 CHF | | K0729.0210 | Edelstahl | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 2.69 CHF | | K0729.0212 | Edelstahl | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 3.20 CHF | | K0729.0216 | Edelstahl | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 4.91 CHF | | K0729.0220 | Edelstahl | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 6.82 CHF | | K0729.0224 | Edelstahl | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 10.84 CHF | | K0729.0230 | Edelstahl | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 17.82 CHF | | K0729.0236 | Edelstahl | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 26.68 CHF | | K0729.0242 | Edelstahl | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 50.81 CHF | | K0729.0248 | Edelstahl | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 73.05 CHF | |
|
Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01 |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0729.305 | Vergütungsstahl | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 0.59 CHF | | K0729.306 | Vergütungsstahl | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 0.93 CHF | | K0729.308 | Vergütungsstahl | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 1.42 CHF | | K0729.310 | Vergütungsstahl | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 1.78 CHF | | K0729.312 | Vergütungsstahl | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 2.47 CHF | | K0729.314 | Vergütungsstahl | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 3.25 CHF | | K0729.316 | Vergütungsstahl | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 3.69 CHF | | K0729.320 | Vergütungsstahl | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 5.14 CHF | | K0729.324 | Vergütungsstahl | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 8.29 CHF | | K0729.330 | Vergütungsstahl | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 15.40 CHF | | K0729.336 | Vergütungsstahl | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 18.95 CHF | | K0729.0306 | Edelstahl | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 2.17 CHF | | K0729.0308 | Edelstahl | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 3.15 CHF | | K0729.0310 | Edelstahl | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 5.13 CHF | | K0729.0312 | Edelstahl | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 6.94 CHF | | K0729.0316 | Edelstahl | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 11.41 CHF | | K0729.0320 | Edelstahl | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 17.02 CHF | | K0729.0324 | Edelstahl | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 22.73 CHF | | K0729.0330 | Edelstahl | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 29.07 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|