- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0379Rhombusmuttern für T-Nuten |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet auf 8 und brüniert.Hinweis:Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt.Anwendung:Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Nutbreite | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | | | 3.33 CHF | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | | | 4.65 CHF | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | | | 5.11 CHF | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | | | 5.78 CHF | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 | | | 10.53 CHF | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 | | | 13.80 CHF | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | | | 6.15 CHF | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | | | 10.04 CHF | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | | | 10.13 CHF | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 | | | 15.44 CHF | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 | | | 23.91 CHF | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 | | | 33.09 CHF | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | | | 16.63 CHF | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | | | 18.31 CHF | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | | | 30.71 CHF | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | | | 58.17 CHF | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | | | 112.70 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|