- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K2144
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2086Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Größe (D) 5 - 12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 14 Vergütungsstahl geschmiedet mit Schmiernippel. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Bronze.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist nachschmierbar. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | Material Grundkörper | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | K | L | L1 | α | SW | Tragzahlen dynamisch kN | Tragzahlen statisch kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2086.05 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 27 | 16 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 35 | 13 | 9 | 3,25 | 5,7 | | | 10.01 CHF | | K2086.06 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 30 | 18 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 39 | 13 | 11 | 4,3 | 7,2 | | | 10.22 CHF | | K2086.08 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 36 | 22 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 47 | 14 | 14 | 7,2 | 11,6 | | | 10.93 CHF | | K2086.10 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 43 | 26 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 56 | 13 | 17 | 10 | 14,5 | | | 13.38 CHF | | K2086.12 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 50 | 30 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 65 | 13 | 19 | 13,4 | 17 | | | 16.54 CHF | | K2086.14 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 57 | 34 | 8 | 14 | M14x2,0 | 20 | 25 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 25 | 74 | 16 | 22 | 17 | 24 | | | 20.73 CHF | | K2086.16 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 64 | 40 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 84 | 15 | 22 | 21,6 | 28,5 | | | 26.74 CHF | | K2086.18 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 71 | 44 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 32 | 93 | 15 | 27 | 26 | 42,5 | | | 36.56 CHF | | K2086.20 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 14 | 30 | 31,5 | 42,5 | | | 41.18 CHF | | K2086.22 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 25,8 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 111 | 15 | 32 | 38 | 57 | | | 46.72 CHF | | K2086.25 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 94 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 15 | 36 | 47,5 | 68 | | | 62.33 CHF | | K2086.30 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 17 | 41 | 64 | 88 | | | 91.28 CHF | | K2086.051 | Linksgewinde | Automatenstahl | 27 | 16 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 35 | 13 | 9 | 3,25 | 5,7 | | | 10.01 CHF | | K2086.061 | Linksgewinde | Automatenstahl | 30 | 18 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 39 | 13 | 11 | 4,3 | 7,2 | | | 10.22 CHF | | K2086.081 | Linksgewinde | Automatenstahl | 36 | 22 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 47 | 14 | 14 | 7,2 | 11,6 | | | 10.93 CHF | | K2086.101 | Linksgewinde | Automatenstahl | 43 | 26 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 56 | 13 | 17 | 10 | 14,5 | | | 13.38 CHF | | K2086.121 | Linksgewinde | Automatenstahl | 50 | 30 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 65 | 13 | 19 | 13,4 | 17 | | | 16.54 CHF | | K2086.141 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 57 | 34 | 8 | 14 | M14x2,0 | 20 | 25 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 25 | 74 | 16 | 22 | 17 | 24 | | | 20.73 CHF | | K2086.161 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 64 | 40 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 84 | 15 | 22 | 21,6 | 28,5 | | | 26.74 CHF | | K2086.181 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 71 | 44 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 32 | 93 | 15 | 27 | 26 | 42,5 | | | 36.56 CHF | | K2086.201 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 14 | 30 | 31,5 | 42,5 | | | 41.18 CHF | | K2086.221 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 25,8 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 111 | 15 | 32 | 38 | 57 | | | 52.55 CHF | | K2086.251 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 94 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 15 | 36 | 47,5 | 68 | | | 62.33 CHF | | K2086.301 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 17 | 41 | 64 | 88 | | | 91.28 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|