- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K2144
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2083Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Größe (D) 6-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 17 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | Material Grundkörper | A | B | D | D1 | H | H1 | K | L | L1 | L2 | α | Tragzahlen dynamisch kN | Tragzahlen statisch kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2083.06 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 3,6 | 8,15 | | | 12.98 CHF | | K2083.08 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 5,85 | 12,9 | | | 13.88 CHF | | K2083.10 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 8,65 | 17,6 | | | 14.72 CHF | | K2083.12 | Rechtsgewinde | Automatenstahl | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 11,4 | 24,5 | | | 16.44 CHF | | K2083.17 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 22,4 | 45 | | | 24.21 CHF | | K2083.20 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 31,5 | 60 | | | 38.08 CHF | | K2083.25 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 51 | 83 | | | 50.55 CHF | | K2083.30 | Rechtsgewinde | Vergütungsstahl | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 66,5 | 110 | | | 69.44 CHF | | K2083.061 | Linksgewinde | Automatenstahl | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 3,6 | 8,15 | | | 12.98 CHF | | K2083.081 | Linksgewinde | Automatenstahl | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 5,85 | 12,9 | | | 13.88 CHF | | K2083.101 | Linksgewinde | Automatenstahl | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 8,65 | 17,6 | | | 14.72 CHF | | K2083.121 | Linksgewinde | Automatenstahl | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 11,4 | 24,5 | | | 16.44 CHF | | K2083.171 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 22,4 | 45 | | | 24.21 CHF | | K2083.201 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 31,5 | 60 | | | 38.08 CHF | | K2083.251 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 51 | 83 | | | 50.55 CHF | | K2083.301 | Linksgewinde | Vergütungsstahl | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 66,5 | 110 | | | 69.44 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|