- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0734Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Winkelgelenke sind Eckverbindungen zur Kraftübertragung und dienen als Verbindungselement für bewegliche Teile. Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen. Werkstoff:Edelstahl 1.4305.
Dichtung Neopren.Ausführung:blank.Hinweis:Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.Temperaturbereich:-30 °C bis +110 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | Material Grundkörper | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0734.108051 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 18.05 CHF | | K0734.108052 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 15.78 CHF | | K0734.110061 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 19.16 CHF | | K0734.110062 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 17.97 CHF | | K0734.113081 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 22.13 CHF | | K0734.113082 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 19.85 CHF | | K0734.116101 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 41.78 CHF | | K0734.116102 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 38.65 CHF | | K0734.116121 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 49.02 CHF | | K0734.116122 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 40.84 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|