- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0709Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil und Klaue Stahl. Mutter (DIN 439) Stahl Güte 8.8.Ausführung:Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert. Mutter brüniert.Hinweis:Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.
Die Kupplung überträgt keine Drehmomente. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | D | D1 | L | L1 min. | L2 | L3 min. | L4 | SW | SW1 | Radialversatz- ausgleich X max. | Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0709.06 | Innengewinde | M6 | 21 | 37,5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 36.78 CHF | | K0709.08 | Innengewinde | M8 | 26 | 45 | 13,5 | - | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 38.68 CHF | | K0709.10 | Innengewinde | M10 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 45.08 CHF | | K0709.101 | Innengewinde | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 45.08 CHF | | K0709.12 | Innengewinde | M12 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 51.53 CHF | | K0709.121 | Innengewinde | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 51.53 CHF | | K0709.16 | Innengewinde | M16 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 62.67 CHF | | K0709.161 | Innengewinde | M16x1,5 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 62.67 CHF | | K0709.20 | Innengewinde | M20 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 75.99 CHF | | K0709.201 | Innengewinde | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 75.99 CHF | | K0709.0614 | Außengewinde | M6 | 21 | 37,5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 36.78 CHF | | K0709.0817 | Außengewinde | M8 | 26 | 45 | 13,5 | 17 | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 38.68 CHF | | K0709.1020 | Außengewinde | M10 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 45.08 CHF | | K0709.10201 | Außengewinde | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 45.08 CHF | | K0709.1225 | Außengewinde | M12 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 51.53 CHF | | K0709.12251 | Außengewinde | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 51.53 CHF | | K0709.1630 | Außengewinde | M16 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 62.67 CHF | | K0709.16301 | Außengewinde | M16x1,5 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 62.67 CHF | | K0709.2035 | Außengewinde | M20 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 75.99 CHF | | K0709.20351 | Außengewinde | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 75.99 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|