- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- K1678
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung
- K1678_A
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter
- K1678_B
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter
- K1678_C
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter
- K1678_D
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter
- K1670
Sperrriegel
- K1672
Sperrriegel
- K1674
Sperrriegel mit Anschlag
- K1677
Sperrriegel Stahl mit Innenführung
- K1671
Sperrriegel Edelstahl
- K1673
Sperrriegel Edelstahl
- K1675
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0348
Sperrriegel
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1679
Sperrriegel mit Sechskant
- K1680
Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0349
Verschlussriegel
- K1668
Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten
- K1669
Schließbleche Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder
- K1691
Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts
- K1692
Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder
- K1693
Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1678Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.Werkstoff:Gewindehülse, und Riegel 1.4308.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA. Ausführung:Gewindehülse, Druckfeder und Riegel blank. Arretierstift geschliffen und blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: -schwarzgrau RAL 7021. -reinorange RAL 2004. -rapsgelb RAL 1021. -verkehrsrot RAL 3020. -signalgrün RAL 6032. -verkehrsblau RAL 5017. -lichtgrau RAL 7035. Anwendung:Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.Vorteile:Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montierenAuf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290. Zeichnungshinweis:Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1678.10405101 | A | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1678.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 20.90 CHF | | K1678.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22.95 CHF | | K1678.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.26 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1678.10505101 | B | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.58 CHF | | K1678.10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1678.10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.22 CHF | | K1678.10510201 | B | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.12 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1678.10605101 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.10606121 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.10608161 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.10610201 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | | K1678.106051012 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.106061212 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.106081612 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.106102012 | C | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | | K1678.1060510116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.1060612116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.1060816116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.1061020116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | | K1678.1060510148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.1060612148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.1060816148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.1061020148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | | K1678.1060510186 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.1060612186 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.1060816186 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.1061020186 | C | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | | K1678.1060510187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.1060612187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.1060816187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.1061020187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | | K1678.1060510188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.64 CHF | | K1678.1060612188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.10 CHF | | K1678.1060816188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.84 CHF | | K1678.1061020188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.43 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1678.10705101 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.10706121 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.10708161 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.10710201 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | | K1678.107051012 | D | reinorange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.107061212 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.107081612 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.107102012 | D | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | | K1678.1070510116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.1070612116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.1070816116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.1071020116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | | K1678.1070510148 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.1070612148 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.1070816148 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.1071020148 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | | K1678.1070510186 | D | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.1070612186 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.1070816186 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.1071020186 | D | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | | K1678.1070510187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.1070612187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.1070816187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.1071020187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | | K1678.1070510188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.01 CHF | | K1678.1070612188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.68 CHF | | K1678.1070816188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.90 CHF | | K1678.1071020188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.80 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|