- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- K1678
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung
- K1678_A
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter
- K1678_B
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter
- K1678_C
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter
- K1678_D
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter
- K1670
Sperrriegel
- K1672
Sperrriegel
- K1674
Sperrriegel mit Anschlag
- K1677
Sperrriegel Stahl mit Innenführung
- K1671
Sperrriegel Edelstahl
- K1673
Sperrriegel Edelstahl
- K1675
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0348
Sperrriegel
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1679
Sperrriegel mit Sechskant
- K1680
Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0349
Verschlussriegel
- K1668
Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten
- K1669
Schließbleche Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder
- K1691
Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts
- K1692
Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder
- K1693
Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1678_ASperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form A, ohne... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.Werkstoff:Gewindehülse, und Riegel 1.4308.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310. Ausführung:Gewindehülse, Druckfeder und Riegel blank. Arretierstift geschliffen und blank.Anwendung:Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.Vorteile:- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. - Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse. - Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1678.10405101 | A | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.14 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1678.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 20.90 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1678.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.95 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1678.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 27.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|