- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0729_CKugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung:Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0729.105 | Einsatzstahl | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 0.61 CHF | | K0729.106 | Einsatzstahl | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 0.48 CHF | | K0729.108 | Einsatzstahl | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 0.50 CHF | | K0729.110 | Einsatzstahl | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 0.76 CHF | | K0729.112 | Einsatzstahl | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 0.80 CHF | | K0729.114 | Einsatzstahl | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 1.25 CHF | | K0729.116 | Einsatzstahl | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 1.29 CHF | | K0729.120 | Einsatzstahl | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 1.84 CHF | | K0729.124 | Einsatzstahl | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 3.24 CHF | | K0729.130 | Einsatzstahl | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 5.44 CHF | | K0729.136 | Einsatzstahl | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 12.90 CHF | | K0729.142 | Einsatzstahl | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 18.32 CHF | | K0729.148 | Einsatzstahl | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 27.35 CHF | | K0729.156 | Einsatzstahl | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 46.64 CHF | | K0729.164 | Einsatzstahl | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 63.25 CHF | | K0729.0106 | Edelstahl | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 1.40 CHF | | K0729.0108 | Edelstahl | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 1.99 CHF | | K0729.0110 | Edelstahl | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 2.70 CHF | | K0729.0112 | Edelstahl | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 3.19 CHF | | K0729.0116 | Edelstahl | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 4.92 CHF | | K0729.0120 | Edelstahl | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 6.79 CHF | | K0729.0124 | Edelstahl | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 10.81 CHF | | K0729.0130 | Edelstahl | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 17.57 CHF | | K0729.0136 | Edelstahl | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 26.70 CHF | | K0729.0142 | Edelstahl | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 51.47 CHF | | K0729.0148 | Edelstahl | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 74.90 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|