Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0691 Kugel-Ausgleichsscheiben 224 kB

Zeichnungen

Kugel-Ausgleichsscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
HH1DD1D2D3αCADZub.PreisBestellen
K0691.151Stahl85,5238,52515 22.66 CHF
K0691.201Stahl106,230133220 25.23 CHF
K0691.301Stahl12,5940204530 30.26 CHF
K0691.401Stahl161352295838 47.21 CHF
K0691.501Stahl201465367048 70.26 CHF
K0691.152Edelstahl85,5238,52515 29.22 CHF
K0691.202Edelstahl106,230133220 31.54 CHF
K0691.302Edelstahl12,5940204530 40.42 CHF
K0691.402Edelstahl161352295838 58.85 CHF
K0691.502Edelstahl201465367048 88.27 CHF