- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0692Höhenverstell-Elemente |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank.Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage. Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | für Schraube | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0692.01504 | Vergütungsstahl | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 39.49 CHF | | K0692.01505 | Vergütungsstahl | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 39.49 CHF | | K0692.01506 | Vergütungsstahl | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 39.49 CHF | | K0692.02006 | Vergütungsstahl | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 43.30 CHF | | K0692.02008 | Vergütungsstahl | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 43.30 CHF | | K0692.02010 | Vergütungsstahl | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 43.30 CHF | | K0692.02510 | Vergütungsstahl | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 45.79 CHF | | K0692.02512 | Vergütungsstahl | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 45.79 CHF | | K0692.02516 | Vergütungsstahl | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 45.79 CHF | | K0692.03216 | Vergütungsstahl | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 54.56 CHF | | K0692.03220 | Vergütungsstahl | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 54.56 CHF | | K0692.03224 | Vergütungsstahl | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 54.56 CHF | | K0692.04020 | Vergütungsstahl | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 108.50 CHF | | K0692.04024 | Vergütungsstahl | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 104.31 CHF | | K0692.04030 | Vergütungsstahl | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 104.31 CHF | | K0692.015041 | Edelstahl | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 63.28 CHF | | K0692.015051 | Edelstahl | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 63.28 CHF | | K0692.015061 | Edelstahl | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 63.28 CHF | | K0692.020061 | Edelstahl | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 73.80 CHF | | K0692.020081 | Edelstahl | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 73.80 CHF | | K0692.020101 | Edelstahl | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 73.80 CHF | | K0692.025101 | Edelstahl | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 86.20 CHF | | K0692.025121 | Edelstahl | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 86.20 CHF | | K0692.025161 | Edelstahl | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 86.20 CHF | | K0692.032161 | Edelstahl | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 107.13 CHF | | K0692.032201 | Edelstahl | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 107.13 CHF | | K0692.032241 | Edelstahl | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 107.13 CHF | | K0692.040201 | Edelstahl | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 189.02 CHF | | K0692.040241 | Edelstahl | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 189.02 CHF | | K0692.040301 | Edelstahl | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 189.02 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|