Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft. Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl. Dichtung aus NBR.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm. Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa. Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ±0,1 mm nicht überschritten werden. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm. Zubehör:Spannbolzen K1564.Zeichnungshinweis: