|
|
K1474Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542.Ausführung:Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank.Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Aufspannplatten- dicke ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Haltekraft F kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | Bestellnummer Reparatur-Set
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1474.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913013 | | | 138.53 CHF | | K1474.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913020 | | | 139.86 CHF | | K1474.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916020 | | | 139.86 CHF | | K1474.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916025 | | | 141.16 CHF | | K1474.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920020 | | | 129.78 CHF | | K1474.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920025 | | | 131.22 CHF | | K1474.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925020 | | | 138.53 CHF | | K1474.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925025 | | | 138.53 CHF | | K1474.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930020 | | | 158.56 CHF | | K1474.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930025 | | | 160.14 CHF | | K1474.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935020 | | | 200.53 CHF | | K1474.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935025 | | | 208.46 CHF | | K1474.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935040 | | | 223.83 CHF | | K1474.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935050 | | | 238.35 CHF | | K1474.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950020 | | | 296.21 CHF | | K1474.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950025 | | | 306.37 CHF | | K1474.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950040 | | | 339.77 CHF | | K1474.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950050 | | | 351.38 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|