|
|
K1475Zentrierbuchsen Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4548.Ausführung:gehärtet min. 40 HRC, blank.Hinweis:Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | T=Toleranz | D | D1 | L | Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1475.113013 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 30.25 CHF | | K1475.113020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.116020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.116025 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 34.22 CHF | | K1475.120020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 34.01 CHF | | K1475.120025 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 37.33 CHF | | K1475.125020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 35.80 CHF | | K1475.125025 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 40.43 CHF | | K1475.130020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.130025 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.135020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.135025 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.135040 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 54.40 CHF | | K1475.135050 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 56.58 CHF | | K1475.150020 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 97.70 CHF | | K1475.150025 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 104.82 CHF | | K1475.150040 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 114.78 CHF | | K1475.150050 | Güte I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 123.60 CHF | | K1475.213013 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 82.40 CHF | | K1475.213020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.216020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.216025 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 34.22 CHF | | K1475.220020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 32.22 CHF | | K1475.220025 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 37.33 CHF | | K1475.225020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 35.80 CHF | | K1475.225025 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 37.33 CHF | | K1475.230020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.230025 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.235020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.235025 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.235040 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 54.40 CHF | | K1475.235050 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 61.78 CHF | | K1475.250020 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 97.70 CHF | | K1475.250025 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 104.82 CHF | | K1475.250040 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 114.78 CHF | | K1475.250050 | Güte II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 123.60 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|