Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Fixierblöcke Form M
K0810

Fixierblöcke Form M

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.
Auflageflächen geschliffen.
Hinweis:Fixierblöcke werden als Höhenelement für alle Systemelemente eingesetzt, die keine beweglichen Auflage- und Anlageflächen haben. Diese sind z.B. Stütz- und Anlagekörper K0816, Prismen vertikal K0819.600. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, Elemente innerhalb der Rasterung von 50 ±0,01 mm zu positionieren und zu befestigen (siehe Anwendungsbeispiel).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0810 Fixierblöcke Form M 395 kB
 Technischer Hinweis – Rasterbohrungen Rasterabstaende M12 57,7 kB

Zeichnungen

Fixierblöcke Form M

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
Passbohrung
A
Gewinde
B
Ø für
Passschraube
CAnzahl der
Rasterbohrungen
Anzahl der
Montagebohrungen
Dazugehörende
Passschrauben
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0810.1211205012 F7M1212 F72272K0815.1120552.693 503.36 CHF
K0810.1211605016 F7M1616 F72672K0815.1160552.38 500.94 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33