|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Muss ein Tiefenspanner verstellbar K0853.920 und K0853.930 unter einem Winkel von z. B. 30° an das Werkstück angestellt werden, so kann dies mit Hilfe der Drehscheibe ausgeführt werden. Als Zwischenstück wird die Trägerplatte CL K0853.940 auf die Drehscheibe montiert, die Tiefspanner aufgesetzt und in die richtige Lage gedreht.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | C | D | E | F | G | H | R1 | R2 | Gewicht kg | Status | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0812.24212020 | 20 | 80 | M12 | 20 | 14 | 7 | 50 | 50 | 10 | 7 | 0.492 | auslaufend | | | 82.15 CHF | | K0812.24216025 | 25 | 100 | M16 | 26 | 18 | 7 | 50 | 70,7 | 13 | 9 | 0.867 | auslaufend | | | 94.92 CHF | |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|