Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden. Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken. Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.Zeichnungshinweis:
1) Gewindebohrung 2) Bohrung für Passschraube 3) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.