Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B, für Gewindeeinsätze Stahl
K1538

Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B, für...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.Hinweis:Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1538 Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B, für Gewindeeinsätze Stahl 188 kB

Zeichnungen

Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B, für Gewindeeinsätze Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerSWL
Länge
SD

CADZub.PreisBestellen
K1538.8086,664810 16.32 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33