- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0398, K0399, K0400Einbauwerkzeug für Gewindeeinsatz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungBetätigungsweise:Einbauwerkzeuge für GewindeeinsätzeBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Passend für Innengewinde D1 | Einbau Bohrer Ø | Einbau Senk Ø +0,25 | Einbau Gewinde- bohrer | Einbau Mindest- Gewindetiefe | Ausbau Bohrer Ø | Ausbau Bohrtiefe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0398.805 | M5 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 27.27 CHF | | K0398.806 | M6 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | | | 28.17 CHF | | K0398.808 | M8M8X1 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | | | 29.39 CHF | | K0398.810 | M10M10X1,25 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | | | 31.48 CHF | | K0398.812 | M12M12X1,25 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | | | 34.05 CHF | |
Bestellnummer | Einbau Bohrer Ø | Einbau Senk Ø +0,25 | Einbau Gewinde- bohrer | Einbau Mindest- Gewindetiefe | Ausbau Bohrer Ø | Ausbau Bohrtiefe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0399.804 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 26.88 CHF | | K0399.805 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 27.27 CHF | | K0399.806 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 28.17 CHF | | K0399.808 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 29.39 CHF | | K0399.810 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 31.48 CHF | | K0399.812 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 34.05 CHF | | K0399.814 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 36.94 CHF | | K0399.816 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 38.25 CHF | | K0399.818 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 39.56 CHF | | K0399.820 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 41.00 CHF | | K0399.822 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | | | 42.47 CHF | | K0399.824 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | | | 46.93 CHF | |
Bestellnummer | Einbau Bohrer Ø | Einbau Senk Ø +0,25 | Einbau Gewinde- bohrer | Einbau Mindest- Gewindetiefe | Ausbau Bohrer Ø | Ausbau Bohrtiefe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0400.808 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 40.43 CHF | | K0400.810 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 41.66 CHF | | K0400.812 | 10,8 | 12,3 | M10x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 43.61 CHF | | K0400.814 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 46.17 CHF | | K0400.816 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 50.30 CHF | | K0400.818 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 55.44 CHF | | K0400.820 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 61.07 CHF | | K0400.822 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 64.00 CHF | | K0400.824 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 67.28 CHF | | K0400.830 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 70.93 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|