- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0978Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.Hinweis:Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 Innengewinde | D2 | D3 | L Länge | S | SW | Eindrehmomente Richtwerte Nm | Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0978.803 | Handausführung | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 16.67 CHF | | K0978.804 | Handausführung | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 16.67 CHF | | K0978.805 | Handausführung | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 16.67 CHF | | K0978.806 | Handausführung | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 16.67 CHF | | K0978.808 | Handausführung | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 20.22 CHF | | K0978.810 | Handausführung | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 22.45 CHF | | K0978.812 | Handausführung | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 24.46 CHF | | K0978.903 | Maschinenausführung | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 147.60 CHF | | K0978.904 | Maschinenausführung | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 147.60 CHF | | K0978.905 | Maschinenausführung | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 184.98 CHF | | K0978.906 | Maschinenausführung | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 184.98 CHF | | K0978.908 | Maschinenausführung | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 184.98 CHF | | K0978.910 | Maschinenausführung | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 241.02 CHF | | K0978.912 | Maschinenausführung | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 241.02 CHF | | K0978.916 | Maschinenausführung | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 465.22 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|