Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Typ E
K0573

Gummipuffer Stahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.


Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0573 Gummipuffer Stahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde 201 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0573.0080085588M338844 1.04 CHF
K0573.015012551512M44165182 1.10 CHF
K0573.015015551515M44100130 1.10 CHF
K0573.015020551520M4475113 1.20 CHF
K0573.020015552015M66145246 1.26 CHF
K0573.020020552020M6694216 1.34 CHF
K0573.020025552025M6665169 1.40 CHF
K0573.025015552515M66270540 1.37 CHF
K0573.025025552525M66105315 1.40 CHF
K0573.025030552530M6685281 1.50 CHF
K0573.025040552540M6675300 1.74 CHF
K0573.030015553015M88545491 1.57 CHF
K0573.030025553025M88160416 1.64 CHF
K0573.030030553030M88125425 1.69 CHF
K0573.030040553040M8885315 2.07 CHF
K0573.040020554020M88550660 2.63 CHF
K0573.040025554025M885001000 2.73 CHF
K0573.040030554030M88300870 2.82 CHF
K0573.040040554040M882601040 2.95 CHF
K0573.050020555020M1010860860 2.77 CHF
K0573.050025555025M10107001400 2.82 CHF
K0573.050030555030M10104501575 2.95 CHF
K0573.050040555040M10103501400 3.25 CHF
K0573.050050555050M1010170850 3.72 CHF
K0573.060030556030M10107001400 5.32 CHF
K0573.060040556040M10104001600 5.56 CHF
K0573.060050556050M10102401200 5.85 CHF
K0573.070042557042M10105202600 6.58 CHF
K0573.070045557045M10106803060 6.69 CHF
K0573.075025557525M121212111816 6.46 CHF
K0573.075030557530M121210902289 6.89 CHF
K0573.075040557540M12125002000 7.52 CHF
K0573.075050557550M12125502750 7.74 CHF