Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Stahl Typ KRA ballig mit Außengewinde
K2051

Gummipuffer Stahl Typ KRA ballig mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich:-20 °C bis +75 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2051 Gummipuffer Stahl Typ KRA ballig mit Außengewinde 287 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl Typ KRA ballig mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
Shore HärteCADZub.PreisBestellen
K2051.04003208574032M82318090055A 2.04 CHF
K2051.05004010575040M1028200100055A 3.63 CHF
K2051.06305010576350M1028280140055A 5.68 CHF
K2051.08006310578063M1028380190055A 8.69 CHF
K2051.08006312578063M1237380190055A 8.78 CHF
K2051.100080125710080M1236460230055A 16.79 CHF
K2051.1251001657125100M1636580290055A 35.49 CHF
K2051.1601251657160125M1644760380055A 52.92 CHF
K2051.2001602057200160M2044940470055A 112.37 CHF
K2051.04003208704032M823800400070A 2.04 CHF
K2051.05004010705040M10281000500070A 3.63 CHF
K2051.06305010706350M10281200600070A 5.68 CHF
K2051.08006310708063M10281600800070A 8.69 CHF
K2051.08006312708063M12371600800070A 8.78 CHF
K2051.100080127010080M123620001000070A 16.79 CHF
K2051.1251001670125100M163624001200070A 35.49 CHF
K2051.1601251670160125M164432001600070A 52.92 CHF
K2051.2001602070200160M204440002000070A 112.37 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33