Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummi-AnschlagpufferTyp TP Türpuffer
K1931

Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° Shore A.Hinweis:Gummi-Anschlagpuffer zum Aufschrauben. Auch zu verwenden als Gerätefüße bei Maschinen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1931 Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer 191 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1

D2HH1CADZub.PreisBestellen
K1931.0260156026412159 1.40 CHF
K1931.0300226030711215 1.56 CHF
K1931.03503060358173010 3.18 CHF
K1931.0400356040720358 4.54 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33