Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde, grau
K1318

Gummipuffer Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde, grau

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.

Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:

Metallteile Edelstahl 1.4301.

Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1318 Gummipuffer Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde, grau 193 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde, grau

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Komponente
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K1318.00800855Edelstahlgrau88M364040 3.78 CHF
K1318.01001055Edelstahlgrau1010M4103535 3.78 CHF
K1318.01001555Edelstahlgrau1015M4102640 3.78 CHF
K1318.01500855Edelstahlgrau158M410187187 3.78 CHF
K1318.01501055Edelstahlgrau1510M410100100 3.99 CHF
K1318.02000855Edelstahlgrau208M618250250 4.45 CHF
K1318.02001055Edelstahlgrau2010M618240240 4.65 CHF
K1318.02001555Edelstahlgrau2015M618110220 5.13 CHF
K1318.02002055Edelstahlgrau2020M61875225 5.35 CHF
K1318.02500855Edelstahlgrau258M618850850 4.65 CHF
K1318.02501055Edelstahlgrau2510M618400400 4.65 CHF
K1318.02501555Edelstahlgrau2515M618210420 4.85 CHF
K1318.02502055Edelstahlgrau2520M618140420 5.25 CHF
K1318.02502555Edelstahlgrau2525M618100350 6.01 CHF
K1318.03001555Edelstahlgrau3015M823270540 7.09 CHF
K1318.03002055Edelstahlgrau3020M823238714 7.38 CHF
K1318.03003055Edelstahlgrau3030M823127508 9.04 CHF
K1318.03004055Edelstahlgrau3040M82388528 10.51 CHF
K1318.04001555Edelstahlgrau4015M8237101420 9.24 CHF
K1318.04002055Edelstahlgrau4020M8233651095 10.48 CHF
K1318.04003055Edelstahlgrau4030M823205820 11.15 CHF
K1318.05002055Edelstahlgrau5020M10286461938 13.24 CHF
K1318.05003055Edelstahlgrau5030M10283541416 16.83 CHF
K1318.05004055Edelstahlgrau5040M10282301380 20.61 CHF