|
Gusseisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss)
|
zurück |
|
Gusseisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss)
Gussart |
Gusseisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss) |
Werkstoff-Nr. |
EN-JS1020 |
US-Standard (AISI) |
60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
Kurzbezeichnung |
EN-GJS-400 |
Alte Bezeichnung |
GGG 40 DIN EN 1563 |
Zusammensetzung [%] |
- |
Dichte [g/cm³] |
7,10 |
R0,2 N/mm² Dehngrenze |
240 |
0,1% -Dehnungsgrenze Rp0,1 N/mm² |
- |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] |
400 |
Brinellhärte HB30 Probestück <30mm |
135-180 |
Bruchdehnung A% |
min: 15 |
E-Modul E KN/mm² |
169 |
Druckfestigkeit Sdb N/mm² |
700 |
Bearbeitbarkeit |
sehr gut |
Schweißbarkeit |
bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar |
Druckfestigkeit |
- |
Notlaufeigenschaft |
gut |
Wärmeleitfähigkeit |
- |
Dämpfungseigenschaft |
- |
Gießbarkeit |
sehr gut |
sonstige Eigenschaften |
Hohe Festigkeit auch bei dynamischer Belastung Oberflächenhärtbar |
Gefüge |
Vorwiegend ferritisch |
Hauptverwendungen |
Kupplungsteile, , Motorenbau, Nockenwellen, Fittings, Rohre für Wasser- und Gasleitungen, Schaufelräder, Düsenringe, Gehäuse, Teile für den allgemeinen Maschinenbau, Niederzugspanner, Bügelspanner, Schubstangenspanner, Bügelgriffe, Spanneisen, Handkurbeln, Pressenständer |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|