Die Werkstoffe Polyamid 6 (PA 6) sind teilkristalline Thermoplaste. Sie erlangen durch Wasseraufnahme (bis 3%) einen zähharten Zustand mit folgenden Merkmalen:
- hohe Schlagzähigkeit - hohe Abriebfestigkeit - gute Gleiteigenschaften
Durch Zugabe von 10 ...60% Glasfasern (GF) kann die Festigkeit und die Gebrauchstemperatur für hoch beanspruchte Bauteile enorm gesteigert werden.
Die Zugabe von Glaskugeln (GB) erhöht die Bauteilsteifigkeit und verhindert Verformumgen beim Abkühlen. Maßänderungen durch die Wasseraufnahme müssen beim Einsatz von Polyamid grundsätzlich berücksichtigt werden.
|