|
|
K1673Sperrriegel Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.Werkstoff:Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.Ausführung:Gewindehülse und Riegel blank. Arretierstift geschliffen und blank. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035Vorteile:Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. Montage über des Außengewinde.Auf Anfrage:Sonderausführungen. Zubehör:Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840. Zeichnungshinweis:Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Sperrriegel Edelstahl, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1673.1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 15.94 CHF | | K1673.10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 15.94 CHF | | K1673.1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.94 CHF | | K1673.10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.94 CHF | | K1673.1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.94 CHF | | K1673.10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.94 CHF | | K1673.1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17.40 CHF | | K1673.10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17.40 CHF | | K1673.1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17.40 CHF | | K1673.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17.40 CHF | | K1673.1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17.40 CHF | | K1673.10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17.40 CHF | | K1673.1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.14 CHF | | K1673.10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.14 CHF | | K1673.1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.14 CHF | | K1673.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.14 CHF | | K1673.1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.14 CHF | | K1673.10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.14 CHF | | K1673.1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.72 CHF | | K1673.10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.72 CHF | | K1673.1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.72 CHF | | K1673.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.72 CHF | | K1673.1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 22.72 CHF | | K1673.10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 22.72 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1673.1050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.31 CHF | | K1673.10504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.31 CHF | | K1673.1050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.31 CHF | | K1673.10505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.31 CHF | | K1673.1050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.31 CHF | | K1673.10506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.31 CHF | | K1673.1050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17.98 CHF | | K1673.10505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17.98 CHF | | K1673.1050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17.98 CHF | | K1673.10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17.98 CHF | | K1673.1050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17.98 CHF | | K1673.10508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17.98 CHF | | K1673.1050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.19 CHF | | K1673.10506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.19 CHF | | K1673.1050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.19 CHF | | K1673.10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.19 CHF | | K1673.1051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.19 CHF | | K1673.10510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.19 CHF | | K1673.1050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.10 CHF | | K1673.10508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.10 CHF | | K1673.1051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.10 CHF | | K1673.10510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.10 CHF | | K1673.1051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.10 CHF | | K1673.10512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.10 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1673.1060410 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.10604101 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060510 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.10605101 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060610 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.10606101 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060512 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.10605121 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060612 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.10606121 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060812 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.10608121 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060616 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.10606161 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060816 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.10608161 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1061016 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.10610161 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060820 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.10608201 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061020 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.10610201 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061220 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.10612201 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.10604102 | C | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106041012 | C | reinorange RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.10605102 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051012 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.10606102 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106061012 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.10605122 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106051212 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.10606122 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061212 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.10608122 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106081212 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.10606162 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106061612 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.10608162 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106081612 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.10610162 | C | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106101612 | C | reinorange RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.10608202 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106082012 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.10610202 | C | reinorange RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106102012 | C | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.10612202 | C | reinorange RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106122012 | C | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106041016 | C | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060410116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051016 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060510116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106061016 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060610116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051216 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060512116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061216 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060612116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106081216 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060812116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061616 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060616116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106081616 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060816116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106101616 | C | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1061016116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106082016 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1060820116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106102016 | C | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061020116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106122016 | C | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061220116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106041084 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060410184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051084 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060510184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106061084 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060610184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051284 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060512184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061284 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060612184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106081284 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060812184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061684 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060616184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106081684 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060816184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106101684 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1061016184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106082084 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1060820184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106102084 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061020184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106122084 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061220184 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106041086 | C | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060410186 | C | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051086 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060510186 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106061086 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060610186 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051286 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060512186 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061286 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060612186 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106081286 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060812186 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061686 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060616186 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106081686 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060816186 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106101686 | C | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1061016186 | C | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106082086 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1060820186 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106102086 | C | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061020186 | C | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106122086 | C | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061220186 | C | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106041087 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060410187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051087 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060510187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106061087 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060610187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051287 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060512187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061287 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060612187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106081287 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060812187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061687 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060616187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106081687 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060816187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106101687 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1061016187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106082087 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1060820187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106102087 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061020187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106122087 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061220187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106041088 | C | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060410188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051088 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060510188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106061088 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.1060610188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.66 CHF | | K1673.106051288 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060512188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061288 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060612188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106081288 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.1060812188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.11 CHF | | K1673.106061688 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060616188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106081688 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1060816188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106101688 | C | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.1061016188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.86 CHF | | K1673.106082088 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1060820188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106102088 | C | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061020188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.106122088 | C | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | | K1673.1061220188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 23.45 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1673.1070410 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.10704101 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070510 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.10705101 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070610 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.10706101 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070512 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.10705121 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070612 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.10706121 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070812 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.10708121 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070616 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.10706161 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070816 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.10708161 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1071016 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.10710161 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070820 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.10708201 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071020 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.10710201 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071220 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.10712201 | D | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.10704102 | D | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107041012 | D | reinorange RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.10705102 | D | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051012 | D | reinorange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.10706102 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107061012 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.10705122 | D | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107051212 | D | reinorange RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.10706122 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061212 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.10708122 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107081212 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.10706162 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107061612 | D | reinorange RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.10708162 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107081612 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.10710162 | D | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107101612 | D | reinorange RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.10708202 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107082012 | D | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.10710202 | D | reinorange RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107102012 | D | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.10712202 | D | reinorange RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107122012 | D | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107041016 | D | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070410116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051016 | D | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070510116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107061016 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070610116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051216 | D | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070512116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061216 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070612116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107081216 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070812116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061616 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070616116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107081616 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070816116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107101616 | D | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1071016116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107082016 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1070820116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107102016 | D | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071020116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107122016 | D | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071220116 | D | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107041084 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070410184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051084 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070510184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107061084 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070610184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051284 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070512184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061284 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070612184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107081284 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070812184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061684 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070616184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107081684 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070816184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107101684 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1071016184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107082084 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1070820184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107102084 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071020184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107122084 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071220184 | D | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107041086 | D | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070410186 | D | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051086 | D | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070510186 | D | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107061086 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070610186 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051286 | D | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070512186 | D | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061286 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070612186 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107081286 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070812186 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061686 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070616186 | D | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107081686 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070816186 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107101686 | D | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1071016186 | D | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107082086 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1070820186 | D | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107102086 | D | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071020186 | D | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107122086 | D | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071220186 | D | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107041087 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070410187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051087 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070510187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107061087 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070610187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051287 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070512187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061287 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070612187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107081287 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070812187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061687 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070616187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107081687 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070816187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107101687 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1071016187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107082087 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1070820187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107102087 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071020187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107122087 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071220187 | D | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107041088 | D | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070410188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051088 | D | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070510188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107061088 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.1070610188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 17.04 CHF | | K1673.107051288 | D | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070512188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061288 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070612188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107081288 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.1070812188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 18.71 CHF | | K1673.107061688 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070616188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107081688 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1070816188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107101688 | D | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.1071016188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 20.91 CHF | | K1673.107082088 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1070820188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107102088 | D | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071020188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.107122088 | D | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | | K1673.1071220188 | D | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 25.81 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|