Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl
K2136

Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Zur stirnseitigen Verbindung von zwei Rollenbahnen.

Die Rollenbahnen werden von beiden Seiten in den Stoßverbinder eingeschoben. Mit selbstformenden Schrauben werden die Rollenbahnen fixiert.
Lieferumfang1 Schienenverbinder.
4 selbstformende Schrauben DIN 7500 Form C - S5 x 8 - Torx T25.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2136 Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl 163 kB

Zeichnungen

Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
CADZub.PreisBestellen
K2136.150Stahlverzinkt 14.02 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33