- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0298_CPositionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche, Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 14.69 CHF | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 15.55 CHF | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 16.39 CHF | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 17.75 CHF | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 18.62 CHF | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 18.62 CHF | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 18.89 CHF | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 18.89 CHF | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 45.07 CHF | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 46.44 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|