Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche
K0295_A

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0295_A Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche 144 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2PSWCADZub.PreisBestellen
K0295.106012AM6711,912,544617 19.08 CHF
K0295.106025AM6711,92544617 23.95 CHF
K0295.110020AM101017,820571024 31.05 CHF
K0295.110040AM101017,840671024 30.22 CHF
K0295.116030AM162025,83010131641 52.38 CHF
K0295.116060AM162025,86010131641 53.62 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33